chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
M18-3VPLP-Q8 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Optický senzor Reflexní závora s polarizačním filtrem
M18-3VPLP-Q8
ID produktu 3088327
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
červená polarizace
Druh provozu
polarizované
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Reflexní závora
Materiál pouzdra
kov
Max. dosah
6000
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Pouzdro
trubka
Rozměry
73 mm
Specifikace materiálu pouzdra
niklovaná mosaz
Speciální vlastnosti
Wash down
Spínací funkce
Doplňkový kontakt
Stupeň krytí
IP67, IP69
Typ konektoru
M12 x 1
Velikost
⌀ 18 mm
Vlnová délka (nm)
624
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Barva světla
červená polarizace
Funkce
Reflexní závora
Výstupní funkce
PNP
Max. dosah
6000
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
M18-3VPLP-Q8
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
2 948,00 Kč
Celkem za položku
2 948,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu