chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
M18-3VPRL-Q8 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Optický senzor Jednocestná závora (přijímač)
M18-3VPRL-Q8
ID produktu 3088332
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
červená
Druh provozu
přijímač
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Senzor protilehlého režimu
Materiál pouzdra
kov
Max. dosah
25000
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Pouzdro
trubka
Rozměry
73 mm
Specifikace materiálu pouzdra
niklovaná mosaz
Speciální vlastnosti
Wash down
Spínací funkce
Doplňkový kontakt
Stupeň krytí
IP67, IP69
Typ konektoru
M12 x 1
Velikost
⌀ 18 mm
Vlnová délka (nm)
624
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Barva světla
červená
Funkce
Senzor protilehlého režimu
Výstupní funkce
PNP
Max. dosah
25000
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
2 240,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
M18-3VPRL-Q8
Celkem za položku
2 240,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu