chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
LE250U | TURCK - Váš globální automatizační partner
Optický senzor Difúzní laserový snímač (triangulace)
LE250U
ID produktu 3091691
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
červená
Druh provozu
triangulace
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Funkce
Bezdotykový spínač
Laserová třída
2
Materiál pouzdra
kov
Max. dosah
400
Max. okolní teplota
55
Min. okolní teplota
-20
Optické rozlišení
0.2
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
černá
Rozměry
56 mm x 26 mm x 60 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Zinková slitina
Speciální vlastnosti
ponechat/odložit
Spínací funkce
spínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP67
Vlnová délka (nm)
650
Výstupní funkce
PNP/NPN
Klíčové vlastnosti
Barva světla
červená
Funkce
Bezdotykový spínač
Výstupní funkce
PNP/NPN
Max. dosah
400
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
LE250U
Skladem v ČR
Cenová skupina
BSMART
Ceníková cena
24 467,00 Kč
Celkem za položku
24 467,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu