chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Optický senzor Difúzní laserový snímač (triangulace)
LE550DQ
ID produktu 3094196
Skladem v ČR
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
LE550DQ
Technické údaje
Download
Barva světla
červená
Druh provozu
triangulace
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Bezdotykový spínač
Laserová třída
2
Materiál pouzdra
kov
Max. dosah
1000
Max. okolní teplota
55
Min. okolní teplota
-20
Optické rozlišení
1
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
černá
Rozměry
56 mm x 26 mm x 77 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Zinková slitina
Speciální vlastnosti
ponechat/odložit
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Vlnová délka (nm)
650
Výstupní funkce
PNP/NPN
Klíčové vlastnosti
Barva světla
červená
Funkce
Bezdotykový spínač
Výstupní funkce
PNP/NPN
Max. dosah
1000
Cenová skupina
BSMART
Ceníková cena
19 363,00 Kč
Celkem za položku
19 363,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu