chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Optický senzor Laserový snímač vzdálenosti (triangulace)
Q4XTILAF300-Q8
ID produktu 3094797
Skladem v ČR
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
Q4XTILAF300-Q8
Technické údaje
Download
Barva světla
červená
Druh provozu
potlačení popředí / pozadí
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Bezdotykový spínač
Laserová třída
1
Materiál pouzdra
kov
Max. dosah
300
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
-10
Optické rozlišení
1
Pouzdro
Obdélníkový se závitem
Rozměry
43,5 mm x 18 mm x 57,5 mm
Signalizace
4místný 7segmentový LED displej
Specifikace materiálu pouzdra
nerez ocel
Speciální vlastnosti
Chemická odolnost, Odolný vůči chemikáliím, Wash down
Stupeň krytí
IP67, IP68, IP69
Typ konektoru
M12 x 1
Vlnová délka (nm)
655
Výstupní funkce
analogový výstup
Klíčové vlastnosti
Barva světla
červená
Funkce
Bezdotykový spínač
Výstupní funkce
analogový výstup
Max. dosah
300
Cenová skupina
BSMART
Ceníková cena
13 884,00 Kč
Celkem za položku
13 884,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu