chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
LTF12IC2LDQP | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Optický senzor Difúzní laserový snímač (měření běhu)
LTF12IC2LDQP
ID produktu 3094850
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
červená
Druh provozu
Čas letu
Délka kabelu
0.15
Elektrické připojení
kabel s konektorem
Funkce
Bezdotykový spínač
Laserová třída
2
Materiál pouzdra
kov
Max. dosah
12000
Max. okolní teplota
55
Min. okolní teplota
-20
Optické rozlišení
3
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
černá
Rozměry
77 mm x 26 mm x 56 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Zinková slitina
Speciální vlastnosti
ponechat/odložit
Spínací funkce
spínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Vlnová délka (nm)
660
Výstupní funkce
PNP/NPN
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
LTF12IC2LDQP
Klíčové vlastnosti
Barva světla
červená
Funkce
Bezdotykový spínač
Výstupní funkce
PNP/NPN
Max. dosah
12000
Skladem v ČR
Cenová skupina
BSMART
Ceníková cena
17 724,00 Kč
Celkem za položku
17 724,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu