chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
LTF12UC2LD | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Optický senzor Difúzní laserový snímač (měření běhu)
LTF12UC2LD
ID produktu 3094855
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
červená
Druh provozu
Čas letu
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Funkce
Bezdotykový spínač
Laserová třída
2
Materiál pouzdra
kov
Max. dosah
12000
Max. okolní teplota
55
Min. okolní teplota
-20
Optické rozlišení
3
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
černá
Rozměry
77 mm x 26 mm x 56 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Zinková slitina
Speciální vlastnosti
ponechat/odložit
Spínací funkce
spínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP67
Vlnová délka (nm)
660
Výstupní funkce
PNP/NPN
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
LTF12UC2LD
Klíčové vlastnosti
Barva světla
červená
Funkce
Bezdotykový spínač
Výstupní funkce
PNP/NPN
Max. dosah
12000
Skladem v ČR
Cenová skupina
BSMART
Ceníková cena
17 045,00 Kč
Celkem za položku
17 045,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu