chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
Q26PLUMQ5 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Optický senzor Luminiscenční senzor
Q26PLUMQ5
ID produktu 3095143
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
UV
Druh provozu
Luminiscenční senzor
Délka kabelu
0.15
Elektrické připojení
kabel s konektorem
Frekvence spínání (kHz)
2
Funkce
Inspekční senzor
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
30
Max. okolní teplota
55
Min. okolní teplota
-10
Možnost nastavení
Tlačítko, Vzdálené nastavení
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
černá
Rozměry
25 mm x 14 mm x 42 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Termoplastický materiál
Spínací funkce
spínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Vlnová délka (nm)
375
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Barva světla
UV
Funkce
Inspekční senzor
Výstupní funkce
PNP
Max. dosah
30
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
Q26PLUMQ5
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
15 917,00 Kč
Celkem za položku
15 917,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu