chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Optický senzor Laserové senzory
Q3XTBLD150-Q8
ID produktu 3095341
Skladem v ČR
Cenová skupina
BSMART
Ceníková cena
7 375,00 Kč
Celkem za položku
7 375,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
Q3XTBLD150-Q8
Technické údaje
Download
Barva světla
červená
Druh provozu
difuzní / potlačení pozadí
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Bezdotykový spínač
Laserová třída
2
Materiál pouzdra
kov
Max. dosah
150
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
-10
Možnost nastavení
Tlačítko, Vzdálené nastavení
Pouzdro
Obdélníkový se závitem
Povrch pouzdra
pozinkováno
Rozměry
35,3 mm x 18 mm x 48,6 mm
Signalizace
3místný 7segmentový LED displej
Specifikace materiálu pouzdra
niklováno
Speciální vlastnosti
ponechat/odložit, Wash down
Spínací funkce
spínací / rozpínací
Stupeň krytí
IP67, IP68, IP69
Typ konektoru
M12 x 1
Velikost
⌀ 18 mm
Vlnová délka (nm)
655
Výstupní funkce
PNP/NPN
Klíčové vlastnosti
Barva světla
červená
Funkce
Bezdotykový spínač
Výstupní funkce
PNP/NPN
Max. dosah
150
Kontaktovat podporu