chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
Q4XFILAF310-Q8 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Optický senzor Laserový snímač vzdálenosti (triangulace)
Q4XFILAF310-Q8
ID produktu 3097543
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
červená
Druh provozu
potlačení popředí / pozadí
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Bezdotykový spínač
Laserová třída
1
Materiál pouzdra
kov
Max. dosah
310
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
-10
Optické rozlišení
1
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Rozměry
33,5 mm x 18 mm x 57,5 mm
Signalizace
4místný 7segmentový LED displej
Specifikace materiálu pouzdra
nerez ocel
Speciální vlastnosti
Chemická odolnost, Odolný vůči chemikáliím, Wash down
Stupeň krytí
IP67, IP68, IP69
Typ konektoru
M12 x 1
Vlnová délka (nm)
655
Výstupní funkce
analogový výstup
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
Q4XFILAF310-Q8
Klíčové vlastnosti
Barva světla
červená
Funkce
Bezdotykový spínač
Výstupní funkce
analogový výstup
Max. dosah
310
Skladem v ČR
Cenová skupina
BSMART
Ceníková cena
13 884,00 Kč
Celkem za položku
13 884,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu