chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
QS18EP6XLPCQ5 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Optický senzor Retroreflexní senzor s polarizačním filtrem pro detekci čirého objektu
QS18EP6XLPCQ5
ID produktu 3097640
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
červená polarizace
Druh provozu
polarizované (koaxiální)
Délka kabelu
0.15
Elektrické připojení
kabel s konektorem
Funkce
Reflexní závora
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
3000
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Možnost nastavení
Tlačítko, Vzdálené nastavení
Pouzdro
Obdélníkový se závitem
Rozměry
31 mm x 15 mm x 35 mm
Specifikace materiálu pouzdra
ABS
Speciální vlastnosti
ponechat/odložit, Vymazat detekci objektu
Spínací funkce
spínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Velikost
⌀ 18 mm
Vlnová délka (nm)
625
Výstupní funkce
PNP
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
QS18EP6XLPCQ5
Klíčové vlastnosti
Barva světla
červená polarizace
Funkce
Reflexní závora
Výstupní funkce
PNP
Max. dosah
3000
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
5 512,00 Kč
Celkem za položku
5 512,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu