chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Optický senzor Optický senzor pro plastové světlovody
DF-G3IR-KD-Q5
ID produktu 3097714
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
IR
Druh provozu
plastový světlovod
Délka kabelu
0.15
Elektrické připojení
kabel s konektorem
Frekvence spínání (kHz)
1
Funkce
Detekce hladiny
Funkce
Optický senzor pro plastové světlovody
Funkční princip
bezkontaktní, střední kontakt
Komunikační protokol
IO-Link
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
55
Min. okolní teplota
-10
Možnost nastavení
Tlačítko, Vzdálené nastavení
Médium
kapaliny, Volně ložené zboží
Měřicí princip
fotoelektrický
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
černá
Rozměry
79,3 mm x 10 mm x 33 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Termoplastický materiál
Speciální vlastnosti
ponechat/odložit
Spínací funkce
2 x BEZ kontaktu
Stupeň krytí
IP50
Typ konektoru
M12 x 1
Vlnová délka (nm)
850
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Barva světla
IR
Výstupní funkce
PNP
Funkce
Optický senzor pro plastové světlovody
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
DF-G3IR-KD-Q5
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
8 843,00 Kč
Celkem za položku
8 843,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu