chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
LE550KQP | TURCK - Váš globální automatizační partner
Optický senzor Difúzní laserový snímač (triangulace)
LE550KQP
ID produktu 3097762
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
červená
Druh provozu
triangulace
Délka kabelu
0.15
Elektrické připojení
kabel s konektorem
Funkce
Bezdotykový spínač
Komunikační protokol
IO-Link
Laserová třída
2
Materiál pouzdra
kov
Max. dosah
1000
Max. okolní teplota
55
Min. okolní teplota
-20
Optické rozlišení
1
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
černá
Rozměry
56 mm x 26 mm x 60 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Zinková slitina
Speciální vlastnosti
ponechat/odložit
Spínací funkce
spínací / rozpínací
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Vlnová délka (nm)
650
Výstupní funkce
PNP
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
LE550KQP
Klíčové vlastnosti
Barva světla
červená
Funkce
Bezdotykový spínač
Výstupní funkce
PNP
Max. dosah
1000
Skladem v ČR
Cenová skupina
BSMART
Ceníková cena
20 838,00 Kč
Celkem za položku
20 838,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu