chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
QS18VP6XLPQ8 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Optický senzor Retroreflexní senzor s polarizačním filtrem pro detekci čirého objektu
QS18VP6XLPQ8
ID produktu 3801261
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Druh provozu
polarizované (koaxiální)
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Reflexní závora
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
3000
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Možnost nastavení
Potenciometr
Pouzdro
Obdélníkový se závitem
Rozměry
31 mm x 15 mm x 35 mm
Specifikace materiálu pouzdra
ABS
Speciální vlastnosti
ponechat/odložit, Vymazat detekci objektu
Spínací funkce
spínací / rozpínací
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Velikost
⌀ 18 mm
Vlnová délka (nm)
625
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Funkce
Reflexní závora
Výstupní funkce
PNP
Max. dosah
3000
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
QS18VP6XLPQ8
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
4 569,00 Kč
Celkem za položku
4 569,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu