chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
QS18VP6XLPQ7 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Optický senzor Retroreflexní senzor s polarizačním filtrem pro detekci čirého objektu
QS18VP6XLPQ7
ID produktu 3801271
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Druh provozu
polarizované (koaxiální)
Délka kabelu
0.15
Elektrické připojení
kabel s konektorem
Funkce
Reflexní závora
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
3000
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Možnost nastavení
Potenciometr
Pouzdro
Obdélníkový se závitem
Rozměry
31 mm x 15 mm x 35 mm
Specifikace materiálu pouzdra
ABS
Speciální vlastnosti
ponechat/odložit, Vymazat detekci objektu
Spínací funkce
spínací / rozpínací
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M8 x 1
Velikost
⌀ 18 mm
Vlnová délka (nm)
625
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Funkce
Reflexní závora
Výstupní funkce
PNP
Max. dosah
3000
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
QS18VP6XLPQ7
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
4 569,00 Kč
Celkem za položku
4 569,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu