chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
QS18EK6XLPCQ8 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Optický senzor Retroreflexní senzor s polarizačním filtrem pro detekci čirého objektu
QS18EK6XLPCQ8
ID produktu 3801273
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
červená polarizace
Druh provozu
polarizované (koaxiální)
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Reflexní závora
Komunikační protokol
IO-Link
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
3000
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Možnost nastavení
Tlačítko, Vzdálené nastavení
Pouzdro
Obdélníkový se závitem
Rozměry
31 mm x 15 mm x 35 mm
Specifikace materiálu pouzdra
ABS
Speciální vlastnosti
ponechat/odložit, Vymazat detekci objektu
Spínací funkce
spínací / rozpínací
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Velikost
⌀ 18 mm
Vlnová délka (nm)
625
Výstupní funkce
PNP/NPN
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
QS18EK6XLPCQ8
Klíčové vlastnosti
Barva světla
červená polarizace
Funkce
Reflexní závora
Výstupní funkce
PNP/NPN
Max. dosah
3000
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
5 099,00 Kč
Celkem za položku
5 099,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu