chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
QS18K6AF250Q7 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Optický senzor difuzní snímač s nastavitelným zacloněním pozadí
QS18K6AF250Q7
ID produktu 3802459
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
červená
Druh provozu
potlačení pozadí, nastavitelné
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Bezdotykový spínač
Komunikační protokol
IO-Link
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
250
Max. okolní teplota
55
Min. okolní teplota
-20
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Rozměry
21,1 mm x 15 mm x 34,5 mm
Specifikace materiálu pouzdra
ABS
Speciální vlastnosti
Tlačítko, Vstup učení
Spínací funkce
spínací / rozpínací
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M8 x 1
Vlnová délka (nm)
660
Výstupní funkce
PNP/NPN
Klíčové vlastnosti
Barva světla
červená
Funkce
Bezdotykový spínač
Výstupní funkce
PNP/NPN
Max. dosah
250
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
3 920,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
QS18K6AF250Q7
Celkem za položku
3 920,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu