chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
T18-2VPFF200-Q8 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Photoelectric sensor Diffuse-Mode Sensor with Fixed Background Suppression
T18-2VPFF200-Q8
ID produktu 3802682
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
IR
Druh provozu
potlačení pozadí, pevné
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Bezdotykový spínač
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
200
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Pouzdro
trubka
Rozměry
30 mm x 30 mm x 54 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Termoplastický materiál
Speciální vlastnosti
Chemická odolnost, Odolný vůči chemikáliím, Wash down, Zapouzdřený
Spínací funkce
Doplňkový kontakt
Stupeň krytí
IP67, IP68, IP69
Typ konektoru
M12 x 1
Velikost
⌀ 18 mm
Vlnová délka (nm)
624
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Barva světla
IR
Funkce
Bezdotykový spínač
Výstupní funkce
PNP
Max. dosah
200
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
T18-2VPFF200-Q8
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
3 596,00 Kč
Celkem za položku
3 596,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu