chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
QS18EK6EQ8 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Optický senzor Jednocestná závora (vysílač)
QS18EK6EQ8
ID produktu 3802819
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
IR
Druh provozu
vysílač
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Senzor protilehlého režimu
Komunikační protokol
IO-Link
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
20000
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-20
Možnost nastavení
Tlačítko
Pouzdro
Obdélníkový se závitem
Rozměry
31 mm x 15 mm x 35 mm
Specifikace materiálu pouzdra
ABS
Speciální vlastnosti
Tlačítko, Vstup učení
Spínací funkce
Doplňkový kontakt
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Vlnová délka (nm)
940
Výstupní funkce
PNP/NPN
Klíčové vlastnosti
Barva světla
IR
Funkce
Senzor protilehlého režimu
Výstupní funkce
PNP/NPN
Max. dosah
20000
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
2 211,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
QS18EK6EQ8
Celkem za položku
2 211,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu