chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
QS18EK6RQ8 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Optický senzor Jednocestná závora (přijímač)
QS18EK6RQ8
ID produktu 3802823
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Druh provozu
přijímač
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Senzor protilehlého režimu
Komunikační protokol
IO-Link
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
20000
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-20
Možnost nastavení
Tlačítko
Pouzdro
Obdélníkový se závitem
Rozměry
31 mm x 15 mm x 35 mm
Specifikace materiálu pouzdra
ABS
Speciální vlastnosti
Tlačítko, Vstup učení
Spínací funkce
spínací / rozpínací
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Výstupní funkce
PNP/NPN
Klíčové vlastnosti
Funkce
Senzor protilehlého režimu
Výstupní funkce
PNP/NPN
Max. dosah
20000
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
3 095,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
QS18EK6RQ8
Celkem za položku
3 095,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu