chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
VS8EAPAF70 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Optický senzor difuzní snímač s nastavitelným zacloněním pozadí
VS8EAPAF70
ID produktu 3803409
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
červená
Certifikáty
CE, cULus
Druh provozu
potlačení pozadí, nastavitelné
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Frekvence spínání (kHz)
1
Funkce
Difuzní senzor s nastavitelným zacloněním pozadí
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
70
Max. okolní teplota
60
Min. okolní teplota
-20
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
černá
Rozměry
14,6 mm x 8 mm x 25,7 mm
Spínací funkce
obvykle otevřený (NO)
Stupeň krytí
IP67
Vlnová délka (nm)
650
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Barva světla
červená
Funkce
Difuzní senzor s nastavitelným zacloněním pozadí
Výstupní funkce
PNP
Max. dosah
70
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
VS8EAPAF70
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
7 045,00 Kč
Celkem za položku
7 045,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu