chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
VS8EAPLPQ | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Optický senzor Reflexní závora s polarizačním filtrem
VS8EAPLPQ
ID produktu 3803429
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
červená
Certifikáty
CE, cULus
Druh provozu
polarizované
Délka kabelu
0.2
Elektrické připojení
kabel s konektorem
Frekvence spínání (kHz)
1
Funkce
Retroreflexní senzor s polarizačním filtrem
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
1600
Max. okolní teplota
60
Min. okolní teplota
-20
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
černá
Rozměry
14,6 mm x 8 mm x 25,7 mm
Spínací funkce
spínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M8 x 1
Vlnová délka (nm)
650
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Barva světla
červená
Funkce
Retroreflexní senzor s polarizačním filtrem
Výstupní funkce
PNP
Max. dosah
1600
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
VS8EAPLPQ
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
5 424,00 Kč
Celkem za položku
5 424,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu