chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Optický senzor Senzor v protilehlém režimu, laserový vysílač
VS8LEJQ
ID produktu 3803483
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
4 510,00 Kč
Celkem za položku
4 510,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
VS8LEJQ
Technické údaje
Download
Barva světla
červená
Certifikáty
CE, cULus
Druh provozu
Laserový vysílač
Délka kabelu
0.2
Elektrické připojení
kabel s konektorem
Funkce
Senzor protilehlého režimu
Laserová třída
1
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
3000
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
-20
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
černá
Rozměry
14,6 mm x 8 mm x 25,7 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PUR
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M8 x 1
Vlnová délka (nm)
655
Klíčové vlastnosti
Barva světla
červená
Funkce
Senzor protilehlého režimu
Max. dosah
3000
Kontaktovat podporu