chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
VS8APFF30B | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Photoelectric sensor Diffuse-Mode Sensor with Fixed Background Suppression
VS8APFF30B
ID produktu 3803488
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
modrá
Certifikáty
CE, cULus
Druh provozu
potlačení pozadí, pevné
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Frekvence spínání (kHz)
1
Funkce
Bezdotykový spínač
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
30
Max. okolní teplota
60
Min. okolní teplota
-20
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
černá
Rozměry
14,6 mm x 8 mm x 25,7 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PUR
Spínací funkce
rozpínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP67
Vlnová délka (nm)
450
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Barva světla
modrá
Funkce
Bezdotykový spínač
Výstupní funkce
PNP
Max. dosah
30
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
6 721,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
VS8APFF30B
Celkem za položku
6 721,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu