chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
VS8EAPAF70Q5 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Photoelectric sensor Diffuse-Mode Sensor with Adjustable Background Suppression
VS8EAPAF70Q5
ID produktu 3803551
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
červená
Certifikáty
CE, cULus
Druh provozu
potlačení pozadí, nastavitelné
Délka kabelu
0.2
Elektrické připojení
kabel s konektorem
Frekvence spínání (kHz)
1
Funkce
Bezdotykový spínač
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
70
Max. okolní teplota
60
Min. okolní teplota
-20
Možnost nastavení
Tlačítko, Vzdálené nastavení
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
černá
Rozměry
14,6 mm x 8 mm x 25,7 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PUR
Spínací funkce
spínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Vlnová délka (nm)
650
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Barva světla
červená
Funkce
Bezdotykový spínač
Výstupní funkce
PNP
Max. dosah
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
VS8EAPAF70Q5
70
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
7 251,00 Kč
Celkem za položku
7 251,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu