chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Optický senzor Difúzní laserový snímač (triangulace)
LM150KIQP
ID produktu 3803940
Skladem v ČR
Cenová skupina
BSMART
Ceníková cena
30 062,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
LM150KIQP
Technické údaje
Download
Barva světla
červená
Certifikáty
CE, cULus
Druh provozu
triangulace
Délka kabelu
0.15
Elektrické připojení
kabel s konektorem
Funkce
Bezdotykový spínač
Komunikační protokol
IO-Link
Laserová třída
2
Materiál pouzdra
kov
Max. dosah
150
Max. okolní teplota
55
Min. okolní teplota
-10
Optické rozlišení
0.004
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
šedá
Rozměry
35,8 mm x 23,5 mm x 48,5 mm
Specifikace materiálu pouzdra
nerez ocel
Speciální vlastnosti
Chemická odolnost, Odolný vůči chemikáliím, ponechat/odložit, Vymazat detekci objektu
Spínací funkce
obvykle otevřený (NO)
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Vlnová délka (nm)
655
Výstupní funkce
PNP/NPN, analogový výstup
Klíčové vlastnosti
Barva světla
červená
Funkce
Bezdotykový spínač
Výstupní funkce
PNP/NPN, analogový výstup
Max. dosah
150
Celkem za položku
30 062,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu