chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Optický senzor Barevný senzor
QCM50-K5D40-Q8-8
ID produktu 3806616
Skladem v ČR
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
QCM50-K5D40-Q8-8
Technické údaje
Download
Barva světla
bílá
Certifikáty
CE, cULus
Druh provozu
Barevný senzor
Elektrické připojení
Konektor
Frekvence spínání (kHz)
1.5
Funkce
Inspekční senzor
Komunikační protokol
IO-Link
Materiál pouzdra
kov
Max. dosah
60
Max. okolní teplota
55
Min. okolní teplota
-20
Možnost nastavení
Tlačítko
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
šedá
Rozměry
50 mm x 25 mm x 50,5 mm
Specifikace materiálu pouzdra
zinková slitina, chromováno
Speciální vlastnosti
ponechat/odložit
Spínací funkce
spínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP67, IP69K
Typ konektoru
M12 x 1
Výstupní funkce
PNP/NPN
Klíčové vlastnosti
Barva světla
bílá
Funkce
Inspekční senzor
Výstupní funkce
PNP/NPN
Max. dosah
60
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
41 856,00 Kč
Celkem za položku
41 856,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu