chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
QCM50-K1D40-Q8-4 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Optický senzor Barevný senzor
QCM50-K1D40-Q8-4
ID produktu 3806618
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
bílá
Certifikáty
CE, cULus
Druh provozu
Barevný senzor
Elektrické připojení
Konektor
Frekvence spínání (kHz)
1.5
Funkce
Inspekční senzor
Komunikační protokol
IO-Link
Materiál pouzdra
kov
Max. dosah
60
Max. okolní teplota
55
Min. okolní teplota
-20
Možnost nastavení
Tlačítko, Vzdálené nastavení
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
šedá
Rozměry
50 mm x 25 mm x 50,5 mm
Specifikace materiálu pouzdra
zinková slitina, chromováno
Speciální vlastnosti
ponechat/odložit
Spínací funkce
rozpínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP67, IP69K
Typ konektoru
M12 x 1
Výstupní funkce
PNP/NPN
Klíčové vlastnosti
Barva světla
bílá
Funkce
Inspekční senzor
Výstupní funkce
PNP/NPN
Max. dosah
60
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
27 590,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
QCM50-K1D40-Q8-4
Celkem za položku
27 590,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu