chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
Optický senzor Difuzní senzor
Q20PDVSQ5
ID produktu 3806866
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
červená
Druh provozu
Difuzní
Délka kabelu
0.15
Elektrické připojení
kabel s konektorem
Funkce
Bezdotykový spínač
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
250
Max. okolní teplota
60
Min. okolní teplota
-20
Možnost nastavení
Potenciometr
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Rozměry
20 mm x 12 mm x 32 mm
Specifikace materiálu pouzdra
ABS
Spínací funkce
Doplňkový kontakt
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Vlnová délka (nm)
660
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Barva světla
červená
Funkce
Bezdotykový spínač
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
Q20PDVSQ5
Výstupní funkce
PNP
Max. dosah
250
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
3 331,00 Kč
Celkem za položku
3 331,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu