chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
Q76E-VP-ZLVC-Q5 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Optický senzor Reflexní závora
Q76E-VP-ZLVC-Q5
ID produktu 3808852
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
červená
Certifikáty
CE, cULus
Druh provozu
nepolarizované
Délka kabelu
0.2
Elektrické připojení
kabel s konektorem
Funkce
Reflexní závora
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
4000
Max. okolní teplota
60
Min. okolní teplota
-40
Možnost nastavení
Tlačítko
Optické rozlišení
19
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Rozměry
45,3 mm x 20,5 mm x 79,3 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PBT, PC
Spínací funkce
Doplňkový kontakt
Stupeň krytí
IP67, IP69
Typ konektoru
M12 x 1
Vlnová délka (nm)
620
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Barva světla
červená
Funkce
Reflexní závora
Výstupní funkce
PNP
Max. dosah
4000
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
Q76E-VP-ZLVC-Q5
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
8 224,00 Kč
Celkem za položku
8 224,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu