chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
Q76E-VN-ZLVC-Q8 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Optický senzor Reflexní závora
Q76E-VN-ZLVC-Q8
ID produktu 3808856
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
červená
Certifikáty
CE, cULus
Druh provozu
nepolarizované
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Reflexní závora
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
4000
Max. okolní teplota
60
Min. okolní teplota
-40
Možnost nastavení
Tlačítko
Optické rozlišení
19
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Rozměry
45,3 mm x 20,5 mm x 87,4 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PBT, PC
Spínací funkce
Doplňkový kontakt
Stupeň krytí
IP67, IP69
Typ konektoru
M12 x 1
Vlnová délka (nm)
620
Výstupní funkce
NPN
Klíčové vlastnosti
Barva světla
červená
Funkce
Reflexní závora
Výstupní funkce
NPN
Max. dosah
4000
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
8 224,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
Q76E-VN-ZLVC-Q8
Celkem za položku
8 224,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu