chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
TTR229APSA3D-2.0FL-CTR | TURCK - Váš globální automatizační partner
Optický senzor Reflexní světelná mřížka
TTR229APSA3D-2.0FL-CTR
ID produktu 3809517
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
IR
Certifikáty
CE, cULus
Druh provozu
Difuzní
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Funkce
Bezdotykový spínač
lze kaskádovat
ne
Materiál pouzdra
kov
Max. dosah
120
Max. okolní teplota
55
Min. okolní teplota
-10
Optické rozlišení
54
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
černá
Počet paprsků
3
Rozměry
229 mm x 12 mm x 18,6 mm
Specifikace materiálu pouzdra
AL
Spínací funkce
spínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP50
Typ konektoru
Open end
Vlnová délka (nm)
940
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Barva světla
IR
Funkce
Bezdotykový spínač
Výstupní funkce
PNP
Max. dosah
120
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
TTR229APSA3D-2.0FL-CTR
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
4 834,00 Kč
Celkem za položku
4 834,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu