chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Optický senzor Difúzní laserový snímač (triangulace)
LM80IRSDQP-X232
ID produktu 3809720
Skladem v ČR
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
LM80IRSDQP-X232
Technické údaje
Download
Barva světla
červená
Certifikáty
CE, cULus
Druh provozu
triangulace
Délka kabelu
0.3
Elektrické připojení
kabel s konektorem
Funkce
Bezdotykový spínač
Komunikační protokol
RS232
Laserová třída
2
Materiál pouzdra
nerez ocel
Max. dosah
80
Max. okolní teplota
55
Min. okolní teplota
-10
Optické rozlišení
0.002
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
šedá
Rozměry
35,8 mm x 23,5 mm x 48,5 mm
Specifikace materiálu pouzdra
1,4404 (AISI 316L)
Speciální vlastnosti
Odolný vůči chemikáliím
Spínací funkce
spínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Vlnová délka (nm)
655
Výstupní funkce
analogový výstup
Klíčové vlastnosti
Barva světla
červená
Funkce
Bezdotykový spínač
Výstupní funkce
analogový výstup
Max. dosah
80
Cenová skupina
BSMART
Ceníková cena
33 387,00 Kč
Celkem za položku
33 387,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu