chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
Q4XFILAF610-Q8 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Optický senzor Laserový snímač vzdálenosti (triangulace)
Q4XFILAF610-Q8
ID produktu 3809946
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
červená
Druh provozu
potlačení popředí / pozadí
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Bezdotykový spínač
Laserová třída
1
Materiál pouzdra
nerez ocel
Max. dosah
610
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
-10
Optické rozlišení
2
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Rozměry
33,5 mm x 18 mm x 57,5 mm
Signalizace
4místný 7segmentový LED displej
Specifikace materiálu pouzdra
1,4404 (AISI 316L)
Speciální vlastnosti
Chemická odolnost
Stupeň krytí
IP67, IP69K
Typ konektoru
M12 x 1
Vlnová délka (nm)
655
Výstupní funkce
analogový výstup
Klíčové vlastnosti
Barva světla
červená
Funkce
Bezdotykový spínač
Výstupní funkce
analogový výstup
Max. dosah
610
Skladem v ČR
Cenová skupina
BSMART
Ceníková cena
15 757,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
Q4XFILAF610-Q8
Celkem za položku
15 757,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu