chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
TTR637APSB6T-2.0RJ-CTR | TURCK - Váš globální automatizační partner
Optický senzor Reflexní světelná mřížka
TTR637APSB6T-2.0RJ-CTR
ID produktu 3809980
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
IR
Certifikáty
CE, cULus
Druh provozu
Difuzní
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel s konektorem
Funkce
Bezdotykový spínač
lze kaskádovat
ne
Materiál pouzdra
kov
Max. dosah
120
Max. okolní teplota
55
Min. okolní teplota
-10
Optické rozlišení
93.1
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
černá
Počet paprsků
6
Rozměry
637 mm x 12 mm x 18,6 mm
Specifikace materiálu pouzdra
AL
Spínací funkce
spínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP50
Typ konektoru
RJ11
Vlnová délka (nm)
940
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Barva světla
IR
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
TTR637APSB6T-2.0RJ-CTR
Funkce
Bezdotykový spínač
Výstupní funkce
PNP
Max. dosah
120
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
7 605,00 Kč
Celkem za položku
7 605,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu