chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Optický senzor Difúzní laserový snímač (triangulace)
LM80KUQP
ID produktu 3810218
Skladem v ČR
Cenová skupina
BSMART
Ceníková cena
33 387,00 Kč
Celkem za položku
33 387,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
LM80KUQP
Technické údaje
Download
Barva světla
červená
Certifikáty
CE, cULus
Druh provozu
triangulace
Délka kabelu
0.3
Elektrické připojení
kabel s konektorem
Funkce
Bezdotykový spínač
Komunikační protokol
IO-Link
Laserová třída
2
Materiál pouzdra
nerez ocel
Max. dosah
80
Max. okolní teplota
55
Min. okolní teplota
-10
Optické rozlišení
0.002
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
šedá
Rozměry
35,8 mm x 23,5 mm x 48,5 mm
Specifikace materiálu pouzdra
1,4404 (AISI 316L)
Speciální vlastnosti
Odolný vůči chemikáliím
Spínací funkce
rozpínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Vlnová délka (nm)
655
Výstupní funkce
PNP/NPN, analogový výstup
Klíčové vlastnosti
Barva světla
červená
Funkce
Bezdotykový spínač
Výstupní funkce
PNP/NPN, analogový výstup
Max. dosah
80
Kontaktovat podporu