chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
Q2XNAE-Q | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Photoelectric sensor Opposed Mode Sensor (Emitter)
Q2XNAE-Q
ID produktu 3813317
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
červená
Druh provozu
vysílač
Elektrické připojení
kabel s konektorem
Funkce
Senzor protilehlého režimu - vysílač
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
3000
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
-25
Možnost nastavení
Potenciometr
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Rozměry
11,3 mm x 8 mm x 26 mm
Specifikace materiálu pouzdra
ABS, PC
Speciální vlastnosti
Miniaturní, ochrana přeslechů
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M8 x 1
Vlnová délka (nm)
645
Klíčové vlastnosti
Barva světla
červená
Funkce
Senzor protilehlého režimu - vysílač
Max. dosah
3000
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
Q2XNAE-Q
Skladem v ČR
Cenová skupina
BSMART
Ceníková cena
1 803,00 Kč
Celkem za položku
1 803,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu