chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
Q2XABFF30-Q | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Optický senzor Difuzní snímač s nastavitelným zacloněním pozadí
Q2XABFF30-Q
ID produktu 3814143
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
červená
Druh provozu
potlačení pozadí, pevné
Elektrické připojení
kabel s konektorem
Funkce
Difuzní senzor s pevným zacloněním pozadí
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
30
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
-25
Možnost nastavení
Potenciometr
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Rozměry
11,3 mm x 8 mm x 26 mm
Specifikace materiálu pouzdra
ABS, PC
Speciální vlastnosti
Miniaturní, ochrana přeslechů
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M8 x 1
Vlnová délka (nm)
645
Výstupní funkce
PNP/NPN
Klíčové vlastnosti
Barva světla
červená
Funkce
Difuzní senzor s pevným zacloněním pozadí
Výstupní funkce
PNP/NPN
Max. dosah
30
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
Q2XABFF30-Q
Skladem v ČR
Cenová skupina
BSMART
Ceníková cena
2 880,00 Kč
Celkem za položku
2 880,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu