chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Optický senzor Laserový difuzní snímač s nastavitelným zacloněním pozadí
Q5XKLAF3000-Q8
ID produktu 3814578
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
červená
Certifikáty
CE, cULus
Druh provozu
potlačení popředí / pozadí
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Difuzní senzor s nastavitelným zacloněním pozadí
Komunikační protokol
IO-Link
Laserová třída
2
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
3000
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
-10
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
černá
Rozměry
52 mm x 25 mm x 59,6 mm
Signalizace
4místný 7segmentový LED displej
Specifikace materiálu pouzdra
ABS
Spínací funkce
spínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Vlnová délka (nm)
650
Výstupní funkce
PNP/NPN
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
Q5XKLAF3000-Q8
Klíčové vlastnosti
Barva světla
červená
Funkce
Difuzní senzor s nastavitelným zacloněním pozadí
Výstupní funkce
PNP/NPN
Max. dosah
3000
Skladem v ČR
Cenová skupina
BSMART
Ceníková cena
11 332,00 Kč
Celkem za položku
11 332,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu