chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BS-18Q26 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
montážní příslušenství Rychloupínací držák
BS-18Q26
ID produktu 100000259
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Materiál pouzdra
plast
Montážní příslušenství pro
Senzory závitového pouzdra
Pouzdro
Příslušenství pro závitové pouzdro
Povrch pouzdra
černá
Příslušenství
Rychloupínací držák
Rozměry
46 mm x 26 mm x 36 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PA
Velikost
⌀ 18 mm
Klíčové vlastnosti
Příslušenství
Rychloupínací držák
Montážní příslušenství pro
Senzory závitového pouzdra
home
Turck-Shop
Senzory
Příslušenství
BS-18Q26
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
614,00 Kč
Celkem za položku
614,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu