chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
NCLS-WA0 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Příslušenství Válcová svařovací objímka bez kontrolního otvoru
NCLS-WA0
ID produktu 100004429
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Materiál (ve styku s médiem)
nerez ocel 1.4404 (AISI 316L)
Materiál pouzdra
nerez ocel
Max. teplota média
140
Min. teplota média
0
Montážní příslušenství pro
Kapacitní senzor
Měřicí princip
kapacitní
Pouzdro
Příslušenství pro závitové pouzdro
Procesní připojení
Svařovaná instalace
Provedení
zapuštěný
Příslušenství
Procesní adaptér
Rozměry
34 mm x 30 mm x 30 mm
Specifikace materiálu pouzdra
1,4404 (AISI 316L)
Stupeň krytí
IP67
Klíčové vlastnosti
Příslušenství
Procesní adaptér
Montážní příslušenství pro
Kapacitní senzor
home
Turck-Shop
Senzory
Příslušenství
NCLS-WA0
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD1
Ceníková cena
785,00 Kč
Celkem za položku
785,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu