chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Příslušenství Válcová svařovací objímka s kontrolním otvorem
NCLS-WA1
ID produktu 100004430
Skladem v ČR
Cenová skupina
TC1
Ceníková cena
1 128,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Příslušenství
NCLS-WA1
Technické údaje
Download
Certifikáty
EHEDG
Materiál (ve styku s médiem)
nerez ocel 1.4404 (AISI 316L)
Materiál pouzdra
nerez ocel
Max. teplota média
140
Min. teplota média
0
Montážní příslušenství pro
Kapacitní senzor
Měřicí princip
kapacitní
Pouzdro
Příslušenství pro závitové pouzdro
Procesní připojení
Svařovaná instalace
Provedení
zapuštěný
Příslušenství
Procesní adaptér
Rozměry
34 mm x 30 mm x 30 mm
Specifikace materiálu pouzdra
1,4404 (AISI 316L)
Stupeň krytí
IP67
Klíčové vlastnosti
Příslušenství
Procesní adaptér
Montážní příslušenství pro
Kapacitní senzor
Celkem za položku
1 128,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu