chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
NCLS-DF50 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Accessories Dairy Screw Connection Process Adapters
NCLS-DF50
ID produktu 100004435
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Materiál (ve styku s médiem)
nerez ocel 1.4404 (AISI 316L)
Materiál pouzdra
nerez ocel
Max. teplota média
140
Min. teplota média
0
Montážní příslušenství pro
Kapacitní senzor
Měřicí princip
kapacitní
Pouzdro
Příslušenství pro závitové pouzdro
Procesní připojení
Šroubovací svorky pro mlékárenské výrobky
Provedení
zapuštěný
Příslušenství
Procesní adaptér
Rozměry
34 mm x 68 mm x 68 mm
Specifikace materiálu pouzdra
1,4404 (AISI 316L)
Stupeň krytí
IP67
Klíčové vlastnosti
Příslušenství
Procesní adaptér
Montážní příslušenství pro
Kapacitní senzor
Skladem v ČR
Cenová skupina
TC1
Ceníková cena
2 331,00 Kč
Celkem za položku
2 331,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
home
Turck-Shop
Senzory
Příslušenství
NCLS-DF50
Kontaktovat podporu