chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
LSRP-1500 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Příslušenství Trubková sonda
LSRP-1500
ID produktu 100015812
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Délka sondy (mm)
1500
Funkční princip
střední kontakt
Funkční příslušenství pro
Snímače hladiny LS-5
Materiál (ve styku s médiem)
nerez ocel 1.4404 (AISI 316L)
Médium
kapaliny
Měřicí princip
Řízená mikrovlnná
Příslušenství
Trubková sonda
Klíčové vlastnosti
Příslušenství
Trubková sonda
Funkční příslušenství pro
Snímače hladiny LS-5
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD2
Ceníková cena
1 980,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Příslušenství
LSRP-1500
Celkem za položku
1 980,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu