chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
ILC-AIU-M12-IOL8X2-H1141 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inline převodník Převodník analog - IO-Link
ILC-AIU-M12-IOL8X2-H1141
ID produktu 100036698
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
CE, UL
Délka kabelu
0.3
Elektrické připojení
kabel s konektorem, Konektor
Komunikační protokol
IO-Link
Materiál pouzdra
Kov/plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Válec, se závitem
Příslušenství
převodník
Rozměry
75 mm
Specifikace materiálu pouzdra
CuZn
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Typ vstupu
0/4...20 mA nebo 0...10 V DC
Velikost
⌀ 12 mm
home
Turck-Shop
Senzory
Příslušenství
ILC-AIU-M12-IOL8X2-H1141
Klíčové vlastnosti
Příslušenství
převodník
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD2
Ceníková cena
2 366,00 Kč
Celkem za položku
2 366,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu