chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
RA-MW-B0-5.5-OR1-6 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Příslušenství
RA-MW-B0-5.5-OR1-6
ID produktu 100038301
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Funkční příslušenství pro
Kodéry/senzory úhlu
Max. okolní teplota
80
Min. okolní teplota
-30
Příslušenství
měřicí kolo
technologické moduly
Příslušenství konvenční kodér
Klíčové vlastnosti
Příslušenství
měřicí kolo
Funkční příslušenství pro
Kodéry/senzory úhlu
Skladem v ČR
Cenová skupina
TC2
Ceníková cena
1 286,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Příslušenství
RA-MW-B0-5.5-OR1-6
Celkem za položku
1 286,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu