chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
HTC1102 10M | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
montážní příslušenství prodlužovací kabel do vysokých teplot
HTC1102 10M
ID produktu 1602407
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Délka kabelu
10
Max. okolní teplota
250
Min. okolní teplota
0
Příslušenství
Propojovací kabel
Stupeň krytí
IP50
Klíčové vlastnosti
Příslušenství
Propojovací kabel
home
Turck-Shop
Senzory
Příslušenství
HTC1102 10M
Skladem v ČR
Cenová skupina
TC1
Ceníková cena
14 030,00 Kč
Celkem za položku
14 030,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu