chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BRT-1 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Accessories Reflector
BRT-1
ID produktu 3016162
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Funkční příslušenství pro
optické senzory
Max. okolní teplota
65
Min. okolní teplota
-20
Pouzdro
Kruhový
Příslušenství
Odrazka
Rozměry
5 mm
Velikost
⌀ 25,4 mm
Klíčové vlastnosti
Příslušenství
Odrazka
Funkční příslušenství pro
optické senzory
home
Turck-Shop
Senzory
Příslušenství
BRT-1
Skladem v ČR
Cenová skupina
BACCESS
Ceníková cena
280,00 Kč
Celkem za položku
280,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu