chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BRT-1.5 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Accessories Reflector
BRT-1.5
ID produktu 3016163
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Funkční příslušenství pro
optické senzory
Max. okolní teplota
65
Min. okolní teplota
-20
Pouzdro
Kruhový
Příslušenství
Odrazka
Rozměry
7,6 mm
Velikost
⌀ 45,7 mm
Klíčové vlastnosti
Příslušenství
Odrazka
Funkční příslušenství pro
optické senzory
Skladem v ČR
Cenová skupina
BACCESS
Ceníková cena
308,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Příslušenství
BRT-1.5
Celkem za položku
308,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu