chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BRT-3 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Accessories Reflector
BRT-3
ID produktu 3016164
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Funkční příslušenství pro
optické senzory
Max. okolní teplota
65
Min. okolní teplota
-20
Pouzdro
Kruhový
Příslušenství
Odrazka
Rozměry
9 mm
Velikost
⌀ 84 mm
Klíčové vlastnosti
Příslušenství
Odrazka
Funkční příslušenství pro
optické senzory
Skladem v ČR
Cenová skupina
BACCESS
Ceníková cena
336,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Příslušenství
BRT-3
Celkem za položku
336,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu